BL67-4DO-4A-PMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, PNP, 4,0 A6827308Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SDNB-0008D-0001módulo piconet stand-alone para DeviceNet6824081Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SDPB-04A-0007módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP 4 salidas analógicas de ±10 V6824069Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida analógica
BL20-2AI-THERMO-PIMódulos electrónicos BL20 2 entradas de termopar analógicas6827020Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
MT24-3GSistema de E/S excom Estante para 24 módulos, zona 29100682Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT16-2GSistema de E/S excom Portamódulos para zona 1 para 16 módulos9100687Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT16-2G/MSASistema de E/S excom Portamódulos para 16 módulos, zona 1, aprobado para envío marítimo9100688Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT16-3GSistema de E/S excom Estante para 16 módulos, zona 29100681Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT-PPSSistema de E/S excom Portamódulos en serie para PPSA9100516Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT08-NSistema de E/S excom Portamódulos, contra explosiones, para 8 módulos9100689Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT16-NSistema de E/S excom Portamódulos, contra explosiones, para 16 módulos9100686Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
MT08-3GSistema de E/S excom Estante para 8 módulos, zona 29100680Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20