BL67-B-1M12-8módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, 8 pines6827193Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
SNNE-0008D-0004módulo de extensión piconet para IP-Link6824182Conexión de la señalM8Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL67-1SSIMódulos electrónicos BL67 Conexión de codificadores SSI6827191Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSSI
BL20-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827393Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
BL67-4AI-V/IMódulos electrónicos BL67 4 entradas analógicas para corriente/tensión6827222Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
SDPL-0404D-0003módulo de acople piconet para PROFIBUS-DP 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824173Conexión de la señalM8Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
SDPB-40A-0007módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP 4 entradas analógicas 0(4)…20 mA6824052Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
BL20-GWBR-DNETAcceso programable para el sistema E/S BL20 interfaz para EtherCAT6827168Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP20
AOH401EXSistema de E/S excom Módulo de salida de 4 canales, analógico, HART6884267Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica, HART
BL20-E-GW-RS-MB/ETAcceso programable para el sistema E/S BL20 interfaz para modbus RTU / ASCII6827381Protocolo de redModbus RTUGrado de protecciónIP20
BL20-4DI-24VDC-PMódulos electrónicos BL20 4 entradas digitales, PNP6827012Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
DO40-NSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884214Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Seguridad no intrínseca