BL20-2AIH-Imódulo electrónico BL20 2 entradas analógicas, HART6827331Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
BL67-8DI-PDMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, PNP, diagnóstico de canales6827205Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL67-2AO-VMódulos electrónicos BL67 2 salidas de voltaje analógico6827180Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida analógica
BL20-4DO-24VDC-0.5A-PMódulos electrónicos BL20 4 salidas digitales, PNP, 0,5 A6827023Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
PPSA230EXSistema de E/S excom Convertidor, 230 VAC6900293Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
BL67-4AI-TCMódulos electrónicos BL67 4 entradas analógicas para termoelementos6827368Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
BL67-2AI-TCMódulos electrónicos BL67 2 entradas de termopar analógicas6827178Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
AIH401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART6884266Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, HART, Con seguridad intrínseca
BL20-S6T-SBBSBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827052Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL67-2AI-VMódulos electrónicos BL67 2 entradas analógicas para tensión6827176Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
BL67-B-1M12-8módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, 8 pines6827193Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
SNNE-0008D-0004módulo de extensión piconet para IP-Link6824182Conexión de la señalM8Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital