DF20EXSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884061Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Con seguridad intrínseca
BL20-B6S-SBBSBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827067Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-E-4IOLMódulo Economy BL20 4 canales IO-Link Master, 16 bytes de datos E/S6827385Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
BL67-PF-24VDCMódulos electrónicos BL67 módulo de alimentación con diagnóstico6827182Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67Tipo de señalFuente de alimentación
GDP-N/FW2.3Sistema de E/S excom Interfaz PROFIBUS-DP6884277Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
DM80-NSistema de E/S excom Módulo de entrada/salida de 8 canales, digital6884211Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada/salida digital, NAMUR, Seguridad no intrínseca
BL20-2DI-120/230VACMódulos electrónicos BL20 2 entradas digitales, 230 V CA6827011Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL67-8XSG-PMódulos electrónicos BL67 8 canales digitales configurables, PNP, 0.5 A6827310Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
BL20-PG-EN-V3-WVGateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu6827398Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
BL67-B-1RSMmódulo básico BL67 1 x 7/8" macho, 5 pines6827190Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67
TI41-NSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales6884223Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Seguridad no intrínseca