TBEC-LL-8IOLMódulo E/S compacto para EtherCAT 8 canales de IO-Link Master100004614Conexión de la señalM12Protocolo de redEtherCATGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
TBIL-S3-8DIPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 entradas digitales, 8 puertos M8100002594Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBIL-S4-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 4 puertos M12100002596Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBEN-S1-4DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2.0 A100006468Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LLH-4RMCMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 controladores de motor de rodillos100018352Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalMotor de rodillos, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBEN-LL-8DIP-8DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP y 8 salidas digitales PNP de 2 A100004251Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBIL-S4-8DIPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 entradas digitales, 4 puertos M12100002597Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP y 8 salidas digitales PNP de 2 A100000758Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBIL-L4-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000883Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBIL-LL-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000884Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBIL-L5-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000882Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBIL-S3-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 8 puertos M8100002595Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital