TBEN-S1-8DIP-DMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por canal6814034Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBIP-L5-FDIO1-2IOLMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales6814056Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
FDN20-S0404G-0220módulo DeviceNet 4 entradas PNP digitales y 4 salidas PNP digitalesF0220Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada/salida digital
TBIP-LL-FDIO1-2IOLMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales100027260Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
FDNL-CPG88-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0083Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
FEN20-4DIN-4DXNMódulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto 4 entradas digitales NPN y 4 canales digitales NPN configurables6814129Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LL-16DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A100021342Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-S2-2COM-4DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 2 interfaces seriales configurables y 4 canales digitales universales6814031Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalRS232, RS485, Entrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
FDNP-P1204G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 12 entradas digitales PNPF0062Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FDNP-S0008G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0135Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
FDNP-L0808G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales npn/pnpF0069Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FDNQ-S0800-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0079Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67