TBEN-L4-16DONMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas digitales NPN6814063Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBDP-L2-16DXPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 canales digitales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814004Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-L4-16DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales PNP6814009Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-4AIMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas analógicas, configurables como tensión, corriente, RTD o termoelemento6814025Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada analógica, Temperatura
TBEN-L5-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814088Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNQ-XSG08-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 canales configurablesF0134Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
FDNQ-S0404G-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0133Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
FIL20-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master Ocho canales digitales universales, PNP100005646Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Salida digital
TBEN-S1-8DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814023Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNP-CPG88-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0098Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBDP-L2-8DIP-8DOPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814002Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBDP-L2-16DOPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 salidas PNP digitales de 2 A6814003Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital