TBIL-S4-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 4 puertos M12100002596Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FIL20-16DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100028254Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP20
TBEN-S1-4DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2.0 A100006468Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LLH-4RMCMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 controladores de motor de rodillos100018352Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalMotor de rodillos, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNP-S0404G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradas digitales PNPF0074Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBEN-S2-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP6814073Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-8DIP-8DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814086Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBIP-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100027259Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
FDNL-N1600-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 16 entradas digitales NPNF0139Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
TBIL-EMN-16DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100051094Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBEN-L4-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814012Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNL-S0800-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0076Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital