TBIL-S4-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 4 puertos M12100002596Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FIL20-16DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100028254Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP20
TBEN-S1-4DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2.0 A100006468Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LLH-4RMCMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 controladores de motor de rodillos100018352Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalMotor de rodillos, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNP-S0404G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradas digitales PNPF0074Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBDP-L2-16DOPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 salidas PNP digitales de 2 A6814003Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-S1-8DIP-DMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por canal6814034Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-4AIMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas analógicas, configurables como tensión, corriente, RTD o termoelemento6814025Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada analógica, Temperatura
TBEN-L5-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814088Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNQ-XSG08-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 canales configurablesF0134Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
FDNQ-S0404G-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0133Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
TBPN-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100029878Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas