TBEN-S2-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP6814073Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-8DIP-8DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814086Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBIP-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100027259Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
FDNL-N1600-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 16 entradas digitales NPNF0139Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
TBIL-EMN-16DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100051094Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP y 8 salidas digitales PNP de 2 A100000758Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNQ-S0400-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradasF0080Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
FDNP-P0808H-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0112Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBIL-S3-8DIPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 entradas digitales, 8 puertos M8100002594Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
FDNL-S1204H-0153Módulo de E/S para bus de campo DeviceNet 12 entradas digitales PNPF0153Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBIL-L4-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000883Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNP-L0404G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradas digitales PNP/NPNF0072Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital