FDNP-S0808H-WWMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0127Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FDNL-CSG88-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0130Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBPN-L1-FDIO1-2IOLPROFIsafe compacto/módulo de E/S de bloque PROFINET Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales6814053Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBIL-L5-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000882Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNP-S0808G-WWMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0126Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBDP-L2-16DIPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 entradas digitales PNP6814001Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
FDNQ-CSG44-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0120Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
TBIP-L5-4FDI-4FDXMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras100001828Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBPN-LL-FDIO1-2IOLMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales100029879Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBIL-S3-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 8 puertos M8100002595Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBEN-L5-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814087Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-L5-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814035Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital