FEN20-EN1Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT6931305Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
FEN20-16DXPMódulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto 16 canales digitales universales6931089Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBIL-M1-16DXP-BConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000881Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBEN-S2-8DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814076Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-S2-4AOMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 salidas analógicas, configurables como tensión o corriente6814028Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida analógica
TBEN-L4-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814037Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-4IOLMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales IO-Link Master6814024Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
TBEN-S1-4DIP-4DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas PNP digitales y 4 salidas PNP digitales de 2 A6814021Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-S1-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por grupo6814020Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L4-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814011Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-S1-8DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814023Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBDP-L2-8DIP-8DOPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814002Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital