SCOB-0800D-0002Módulo independiente Piconet para CANopen 8 entradas digitales pnp filtro 0,2 ms6824147Conexión de la señalM12Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
SCOB-0008D-0001Módulo independiente Piconet para CANopen6824123Conexión de la señalM12Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SDNB-10S-0003módulo piconet stand-alone para DeviceNet Interfaz serie de un solo canal con rango de 0 a 20 mA (TTY)6824096Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalTTY
SCOB-40A-0005Módulo independiente Piconet para CANopen 4 entradas analógicas ±10 V6824159Conexión de la señalM12Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
SDPB-0808D-0001módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP 8 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824167Conexión de la señalM8Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
SDPB-10S-0005módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP Interfaz de sensor SSI de un canal6824078Conexión de la señalM23Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSSI
TBEN-LL-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002463Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-8DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814076Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LL-16DXPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A100004252Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-L4-8IOLAMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales de IO-Link Master100028459Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
FDNL-S1204H-0142Módulo de E/S para bus de campo DeviceNet 12 entradas digitales PNPF0142Conexión de la señalM12, Terminal roscadoProtocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBEN-S2-4AOMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 salidas analógicas, configurables como tensión o corriente6814028Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida analógica