SDNB-0008D-0003módulo piconet stand-alone para DeviceNet6824083Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SCOB-0404D-0006Módulo independiente Piconet para CANopen 4 entradas digitales pnp filtro 0,2 ms6824141Conexión de la señalM12Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
SDPB-0404D-0006módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP 4 entradas digitales pnp filtro 0,2 ms6824118Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
SDNB-0404D-0006módulo piconet stand-alone para DeviceNet 4 entradas digitales pnp filtro 0,2 ms6824108Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
SDNB-0008D-0006módulo piconet stand-alone para DeviceNet6824041Conexión de la señalM8Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SCOB-0008D-0003Módulo independiente Piconet para CANopen6824126Conexión de la señalM12Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
SCOB-0008D-0006Módulo independiente Piconet para CANopen6824130Conexión de la señalM8Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
TBEC-S2-4RFIDMódulo RFID compacto para EtherCAT 4 x canales RFID (HF/UHF)100014935Protocolo de redEtherCATNúmero de canales4Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002463Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPMódulo RFID compacto para EtherCAT 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002925Protocolo de redEtherCATNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002462Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet CODESYS V3 con licencia WebVisu100000960Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K