chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TN-EM30WD-H1147 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cabezal de lectura/escritura HF
TN-EM30WD-H1147
Número de ID del pedido 7030222
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
CE, FCC, FDA, IC, UKCA, UL
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia máx. de lectura y escritura (mm)
77
Función del elemento conmutador
Lectura/escritura
Grado de protección
IP68, IP69K
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medidas
62 mm
Protocolo de red
Conexión a la interfaz RFID
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Tecnología
HF RFID
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sistemas de identificación
Dispositivo de lectura y escritura HF/UHF
TN-EM30WD-H1147
Características clave
Protocolo de red
Conexión a la interfaz RFID
Grado de protección
IP68, IP69K
Distancia máx. de lectura y escritura (mm)
77
Total Producto/s
USD 487.24
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 487.24