chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TTM100C-103A-N1/4-LI6-H1140-L013 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Detección de temperatura con salida de corriente
TTM100C-103A-N1/4-LI6-H1140-L013
Número de ID del pedido 9910665
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin pantalla (sonda integrada)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
13
Rango de medición
0...100 °C
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión de procesos
Rosca macho 1/4″ NPT-18
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de temperatura
TTM100C-103A-N1/4-LI6-H1140-L013
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 230.38
Total Producto/s
USD 230.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte