chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Detección de temperatura Sonda
TP-104A-N1/4-H1141-L005
Número de ID del pedido 9910664
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 121.95
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de temperatura
TP-104A-N1/4-H1141-L005
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Conexión de procesos
1/4″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sonda de temperatura
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
5
Rango de medición
-50...120 °C
Salida eléctrica
Resistencia
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Salida eléctrica
Resistencia
Conexión de procesos
1/4″ NPT
Total Producto/s
USD 121.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte