chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Detección de temperatura Con salida de corriente
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500
Número de ID del pedido 9910634
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 324.64
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de temperatura
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin pantalla (sonda integrada)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
500
Rango de medición
0...150 °C
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Total Producto/s
USD 324.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte