chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016 | TURCK - Your Global Automation Partner
Detección de temperatura
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016
Número de ID del pedido 6840027
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Conexión de procesos
Rosca macho 1/2″ NPT
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Con pantalla (sonda integrada)
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP67, IP69K
Indicador
Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos, giratoria en 180°
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
16
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de medición
-50...150 °C
Salida eléctrica
Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas)
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
Salida de corriente (3 patillas), Salida de conmutación
Conexión de procesos
Rosca macho 1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de temperatura
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 813.68
Total Producto/s
USD 813.68
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte