chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
XSH-RSM-2RKM 57/K1T | TURCK - Your Global Automation Partner
Distribuidor DeviceNet Distribuidor en H sin cable para CAN (DeviceNet, CANopen)
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
Número de ID del pedido U2-23671
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN
Corriente (A)
9
Diseño
Distribuidor en H pequeño
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
DeviceNet
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Diseño
Distribuidor en H pequeño
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 115.00
Total Producto/s
USD 115.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte