chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
T-splitter for Power Straight Male Connector to Straight Female Connector
GSDA RKM 34-0/S1055
Número de ID del pedido U2-20894
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 90.28
Total Producto/s
USD 90.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
GSDA RKM 34-0/S1055
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Conector A
Macho, 1 3/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Aluminio
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Tipo de accesorio
Reductor de potencia
Voltaje nominal (V)
600