chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Distribuidores de dos vías Revestimiento del cable de PVC, delgado
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
Número de ID del pedido U0095-50
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1
Conector B
Conector hembra, conector macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Diámetro del cable (mm)
7.2
Grado de protección
IP67
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
75
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tipo de dispositivo
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 118.91
Total Producto/s
USD 118.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte