chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VT2-FKM8-FKM8-FSM8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Distribuidores de dos vías Distribuidor en T sin cable
VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Número de ID del pedido 6930575
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Distribuidor en T
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Número de polos
4
Tipo de accesorio
Distribuidor en T
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Diseño
Distribuidor en T
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 160.17
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Total Producto/s
USD 160.17
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte