chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Distribuidores de dos vías Distribuidor en Y con LED, conector macho M12 x 1 - 2 conectores hembra M
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Número de ID del pedido 6930546
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Conector A
Macho, M12 x 1
Conector B
2 x hembra, M8 x 1
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
4
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 33.68
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Total Producto/s
USD 33.68
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte