chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VB2-FSM5-2FKM5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Distribuidores de dos vías Distribuidor en Y sin cable, conector macho; 2 conectores hembra
VB2-FSM5-2FKM5
Número de ID del pedido 6635487
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Conector A
Macho, M12 x 1
Conector B
2 x hembra, M12 x 1
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VB2-FSM5-2FKM5
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 66.38
Total Producto/s
USD 66.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte