chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Distribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hemb
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Número de ID del pedido 6634080
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 74.70
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto
Conector B
2 x hembra, M12 x 1
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Total Producto/s
USD 74.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte