chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBR-TXL4100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Caja de conexión bidireccional Divisor en Y con cable: 2 conectores macho M12 x 1 y 2 conectores h
VBR-TXL4100
Número de ID del pedido 6631344
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Conector A
2 x conectores macho, M12 x 1, Recto
Conector B
2 x hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Longitud del cable (m)
0.15
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
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VBR-TXL4100
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 223.83
Total Producto/s
USD 223.83
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte