chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Distribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hemb
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Número de ID del pedido 6631286
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto
Conector B
2 x hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Longitud del cable (m)
0.15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 68.22
Total Producto/s
USD 68.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte