chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBRS4.4-2PKW3M-0.6/0.6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter Y-Splitter with Cable, Male M12 × 1 - 2x Female M8 × 1
VBRS4.4-2PKW3M-0.6/0.6/TXL
Número de ID del pedido 6630408
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto
Conector B
2 x hembra, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
0.6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
4
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 78.03
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VBRS4.4-2PKW3M-0.6/0.6/TXL
Total Producto/s
USD 78.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte