chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Distribuidores de dos vías Divisor en Y con cable: hembra M12 x 1 a 2x macho M8 x 1
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TXL
Número de ID del pedido 6630402
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto
Conector B
2 x macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Distribuidor en Y con cable
Diámetro del cable (mm)
4.3
Longitud del cable (m)
0.6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
N.º de puertos
2
Número de polos
4
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de accesorio
Distribuidor en Y
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TXL
Características clave
Diseño
Distribuidor en Y con cable
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 75.12
Total Producto/s
USD 75.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte