chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
cable de actuador y sensor / PUR
WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXO3700
Número de ID del pedido 6632257
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Longitud del cable (m)
0.6
Aplicación
Señal
Diseño
Cable de extensión
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
Número de polos
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Conector B
Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Corriente (A)
4
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Naranja
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura, Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Aprobaciones
cULus
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Número de conductores
4
Características clave
Longitud del cable (m)
0.6
Calidad del cable
PUR
Conector A
Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
Conector B
Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
home
Turck-Shop
Conectividad
Distribuidores de dos vías
WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXO3700
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
74,38 US$
Total Producto/s
74,38 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte