chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL67-GW-EN-4F | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway para el sistema de E/S BL67 Interfaz multiprotocolo para Ethernet
BL67-GW-EN-4F
Número de ID del pedido 6827392
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Grado de protección
IP67
Medidas
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
7/8″, 4 polos
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace
Características clave
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Grado de protección
IP67
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 665.97
Total Producto/s
USD 665.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
BL67-GW-EN-4F
Contactar a soporte