chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BL20-GWBR-PBDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Acceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz para PROFIBUS DP
BL20-GWBR-PBDP
Número de ID del pedido 6827164
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Grado de protección
IP20
Medidas
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
Terminales roscados
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace
Técnica de conexión bus de campo
1 x conector hembra sub-D
Velocidad de transmisión del bus de campo
9,6 kbps …12 Mbps
Área de instalación
zona 2
Características clave
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Grado de protección
IP20
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
BL20-GWBR-PBDP
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 1,059.39
Total Producto/s
USD 1,059.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte