chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SCOL-0008D-5006 | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulo de acoplamiento Piconet para CANopen
SCOL-0008D-5006
Número de ID del pedido 6824511
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M8
Grado de protección
IP67
Medidas
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
16
Protocolo de red
CANopen
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
20-29 V CC del voltaje de carga
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Acoplador, Puerta de enlace
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
1 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10 kbps...1 Mbps
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
SCOL-0008D-5006
Características clave
Conexión de la señal
M8
Protocolo de red
CANopen
Grado de protección
IP67
Tipo de señal
Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 679.32
Total Producto/s
USD 679.32
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte