- Alcance máx. (mm)
- 400
- Aprobaciones
- CE, cULus
- Calidad de la cara activa
- Epoxi
- Calidad de la carcasa
- CuZn
- Conexión eléctrica
- Conector
- Dirección del haz
- recto
- Diseño
- Tubo roscado
- Función
- Detección de nivel, Medición de nivel continuo
- Función
- Interruptor de proximidad
- Función del elemento conmutador
- NO/NC
- Grado de protección
- IP67
- Material de la cubierta
- Metal
- Medidas
- 65 mm
- Medio
- líquidos, Productos a granel
- Modo de detección
- sin contacto
- Modo de funcionamiento
- Tiempo de vuelo
- Opción de configuración
- IO-Link, Programación remota
- Principio de medición
- Ultrasónico
- Propiedades espec.
- Sincronización
- Protocolo de comunicación
- IO-Link
- Resolución
- 1 cm
- Salida eléctrica
- PNP/NPN, salida analógica
- Superficie de la carcasa
- Cromado
- Tamaño de la construcción
- ⌀ 12 mm
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 70
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -25
- Tipo de conector
- M12 x 1