chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RU20U-Q12S-UN8X-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Número de ID del pedido 100005606
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alcance máx. (mm)
200
Aprobaciones
CE, cULus
Calidad de la cara activa
Epoxi
Calidad de la carcasa
AL
Conexión eléctrica
Conector
Dirección del haz
lateral
Diseño
Rectangular
Función
Interruptor de proximidad
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
82 mm x 12 mm x 12 mm
Medio
líquidos, Productos a granel
Modo de detección
sin contacto
Modo de funcionamiento
Tiempo de vuelo
Opción de configuración
IO-Link, Programación remota
Principio de medición
Ultrasónico
Propiedades espec.
Compacto
Protocolo de comunicación
IO-Link
Resolución
1 cm
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Anodizado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Protocolo de comunicación
IO-Link
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
NPN
Alcance máx. (mm)
200
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 387.90
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores ultrasónicos
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Total Producto/s
USD 387.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte