chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso
RU10U-M08-UN8X-V1141
Número de ID del pedido 100003158
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alcance máx. (mm)
100
Aprobaciones
CE, cULus
Calidad de la carcasa
CuZn
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Función
Interruptor de proximidad
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
70 mm
Medio
líquidos, Productos a granel
Modo de detección
sin contacto
Modo de funcionamiento
Tiempo de vuelo
Opción de configuración
IO-Link, Programación remota
Principio de medición
Ultrasónico
Protocolo de comunicación
IO-Link
Resolución
0.2 mm
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Niquelado
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
50
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores ultrasónicos
RU10U-M08-UN8X-V1141
Características clave
Protocolo de comunicación
IO-Link
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
NPN
Alcance máx. (mm)
100
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 349.84
Total Producto/s
USD 349.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte