chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI30-G30K-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI30-G30K-AP6X
Número de ID del pedido 4670711
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30-G30K-AP6X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
30
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 185.68
Total Producto/s
USD 185.68
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte