chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-P18SK-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5-P18SK-AP6X
Número de ID del pedido 46565
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-P18SK-AP6X
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 157.85
Total Producto/s
USD 157.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte