chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI8-S18-AN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI8-S18-AN6X-H1141
Número de ID del pedido 46527
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 147.89
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8-S18-AN6X-H1141
Total Producto/s
USD 147.89
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte