chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI6U-EGT08-AP6X-H1341/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo con recubrimiento WeldGuard™
NI6U-EGT08-AP6X-H1341/S1589
Número de ID del pedido 4635989
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
6
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI6U-EGT08-AP6X-H1341/S1589
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
6
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 211.60
Total Producto/s
USD 211.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte