chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI4U-Q8SE-AP6X
Número de ID del pedido 4635807
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
40 mm x 8 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4U-Q8SE-AP6X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 125.64
Total Producto/s
USD 125.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte