chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-EM18-AP6/S907 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI5-EM18-AP6/S907 7M
Número de ID del pedido 4617426
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PEEK
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
160
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-EM18-AP6/S907 7M
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 668.39
Total Producto/s
USD 668.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte