chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI15-M30-AP6X/S120 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-M30-AP6X/S120 7M
Número de ID del pedido 4617214
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 390.23
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI15-M30-AP6X/S120 7M
Total Producto/s
USD 390.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte