chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI8-EM18-AP6X-H1141/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con revestimiento WeldGuard™
BI8-EM18-AP6X-H1141/S1589
Número de ID del pedido 4615099
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
protector de soldadura®
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 217.35
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI8-EM18-AP6X-H1141/S1589
Total Producto/s
USD 217.35
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte