chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Para entornos difíciles y temperaturas de hasta 120 °C
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M
Número de ID del pedido 4614901
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PTFE
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
10
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Lavable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 507.14
Total Producto/s
USD 507.14
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte