chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI6-EG12FE-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Stainless steel front
BI6-EG12FE-AP6X
Número de ID del pedido 4614720
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
6
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.6
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión, Sensor completamente metálico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
6
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 216.55
Total Producto/s
USD 216.55
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI6-EG12FE-AP6X
Contactar a soporte