chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI6-EG08FE-AP6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo con frontal de acero inoxidable
NI6-EG08FE-AP6X-H1341
Número de ID del pedido 4614705
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
6
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.7
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67, IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión, Sensor completamente metálico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
6
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI6-EG08FE-AP6X-H1341
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 243.45
Total Producto/s
USD 243.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte