chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo con frontal de acero inoxidable
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Número de ID del pedido 46147040
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67, IP68
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión, Sensor completamente metálico
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 321.31
Total Producto/s
USD 321.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte