chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI5-Q18-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI5-Q18-AN6X
Número de ID del pedido 4614607
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
29 mm x 18 mm x 18 mm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI5-Q18-AN6X
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 126.52
Total Producto/s
USD 126.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte